Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox (03418) (03418-01905025)

Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox (03418) 03418-01905025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03418-01905025

Marca: NORELEM

Prezzo: 22.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 19 mm

D1=diametro perno: 5

D2: 5.5 mm

D3: 11 mm

L=lunghezza: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03418-01905025

Codice componente
03418-01905025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

22.70 €

1 4 giorni 1955.511255.92530.9515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox (03418), il codice articolo è il seguente: 03418-01905025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03418-01905025.

Tipologia prodotto

Codice componente
03418-01905010
03418-01905015
03418-01905020
03418-01905030
03418-01906010
03418-01906015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

22.70 €

1 4 giorni 1955.511105.92515.9515

22.70 €

1 4 giorni 1955.511155.92520.9515

22.70 €

1 4 giorni 1955.511205.92525.9515

24.30 €

1 4 giorni 1955.511305.92535.9515

22.99 €

1 4 giorni 1966.8511106.82516.8622

22.99 €

1 4 giorni 1966.8511156.82521.8622

Supporto tecnico