Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa e staffa in acciaio inox (03415-10)

Imbastitori a sfere con bloccaggio della testa e staffa in acciaio inox (03415-10)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03415-10-101205050
03415-10-101205100
03415-10-101205150
03415-10-101206050
03415-10-101206100
03415-10-101206150
03415-10-101508100
03415-10-101508150
03415-10-101508200
03415-10-101510100
03415-10-101510150
03415-10-101510200
03415-10-102112150
03415-10-102112200
03415-10-102112250
03415-10-102116150
03415-10-102116200
03415-10-102116250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

28.43 €

1 4 giorni 11.555.51018.31.53472534.616.65011510

29.38 €

1 4 giorni 11.555.51018.31.53972534.616.610011510

29.56 €

1 4 giorni 11.555.51018.31.531472534.616.615011510

29.02 €

1 4 giorni 11.566.851018.323472534.616.65011614

30.02 €

1 4 giorni 11.566.851018.323972534.616.610011614

30.25 €

1 4 giorni 11.566.851018.3231472534.616.615011614

31.19 €

1 4 giorni 15.589.513.52433.596.53346.722.710015826

31.78 €

1 4 giorni 15.589.513.52433.5146.53346.722.715015826

32.51 €

1 4 giorni 15.589.513.52433.5196.53346.722.720015826

32.20 €

1 4 giorni 15.5101213.52443.596.53346.722.7100151040

33.26 €

1 4 giorni 15.5101213.52443.5146.53346.722.7150151040

33.85 €

1 4 giorni 15.5101213.52443.5196.53346.722.7200151040

36.89 €

1 4 giorni 221214.520334.53.5146.539.559.330.3150211257

38.17 €

1 4 giorni 221214.520334.53.5196.539.559.330.3200211257

38.94 €

1 4 giorni 221214.520334.53.5246.539.559.330.3250211257

40.27 €

1 4 giorni 22161920336.5414639.559.330.31502116100

42.50 €

1 4 giorni 22161920336.5419639.559.330.32002116100

43.75 €

1 4 giorni 22161920336.5424639.559.330.32502116100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305
Corpo con finitura superficiale Lucido Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B
Forma-Tipo Con impugnatura incassata e anello

Supporto tecnico