Codice articolo del costruttore: 03415-111206010
Marca: NORELEM
Prezzo: 21.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 11.5 mm
D1=diametro perno: 6
D2: 6.85 mm
D3: 10 mm
D4: 18.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03415-111206010
Codice componente
|
---|
03415-111206010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.36 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 10 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 16.8 | 11 | 6 | 35 |
Loading...
Tipo | Perno | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4542 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | B | Forma-Tipo | Con impugnatura incassata e anello |
Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con alta resistenza al taglio e staffa in acciaio inox (03415), il codice articolo è il seguente: 03415-111206010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03415-111206010.
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03415-111205020 |
03415-111205025 |
03415-111205030 |
03415-111206015 |
03415-111206020 |
03415-111206025 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D (mm) | D1=diametro perno | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 20 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 25.9 | 11 | 5 | 24 | ||
21.02 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 25 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 30.9 | 11 | 5 | 24 | ||
22.26 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 30 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 35.9 | 11 | 5 | 24 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 15 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 21.8 | 11 | 6 | 35 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 20 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 26.8 | 11 | 6 | 35 | ||
21.36 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 25 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 31.8 | 11 | 6 | 35 |