Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica bloccaggio assiale magnetico (03412)

Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica bloccaggio assiale magnetico (03412)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Facile da usare

· Sicurezza di posizionamento assiale tramite un magnete integrato nella maniglia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03412-3306015
03412-3306030
03412-3306040
03412-3306050
03412-3306060
03412-3306070
03412-3306080
03412-3308015
03412-3308030
03412-3308040
03412-3308050
03412-3308060
03412-3308070
03412-3308080
03412-4610015
03412-4610030
03412-4610040
03412-4610050
03412-4610060
03412-4610070
03412-4610080
03412-4612030
03412-4612040
03412-4612050
03412-4612060
03412-4612070
03412-4612080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione
(mm)
Forza di bloccaggio ca.
(N)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

8.76 €

1 4 giorni 22333.2617.3153326.11564322

9.23 €

1 4 giorni 22333.2617.3303326.13064322

9.38 €

1 4 giorni 22333.2617.3403326.14064322

9.60 €

1 4 giorni 22333.2617.3503326.15064322

9.77 €

1 4 giorni 22333.2617.3603326.16064322

9.91 €

1 4 giorni 22333.2617.3703326.17064322

10.06 €

1 4 giorni 22333.2617.3803326.18064322

9.01 €

1 4 giorni 22333.2817.3153326.11584338

9.49 €

1 4 giorni 22333.2817.3303326.13084338

9.74 €

1 4 giorni 22333.2817.3403326.14084338

10.03 €

1 4 giorni 22333.2817.3503326.15084338

10.32 €

1 4 giorni 22333.2817.3603326.16084338

10.60 €

1 4 giorni 22333.2817.3703326.17084338

10.87 €

1 4 giorni 22333.2817.3803326.18084338

11.39 €

1 4 giorni 33345.91026.31539.531.315107460

11.94 €

1 4 giorni 33345.91026.33039.531.330107460

12.21 €

1 4 giorni 33345.91026.34039.531.340107460

12.52 €

1 4 giorni 33345.91026.35039.531.350107460

12.83 €

1 4 giorni 33345.91026.36039.531.360107460

13.14 €

1 4 giorni 33345.91026.37039.531.370107460

13.36 €

1 4 giorni 33345.91026.38039.531.380107460

12.27 €

1 4 giorni 33345.91226.33039.531.330127486

12.64 €

1 4 giorni 33345.91226.34039.531.340127486

13.00 €

1 4 giorni 33345.91226.35039.531.350127486

13.37 €

1 4 giorni 33345.91226.36039.531.360127486

14.02 €

1 4 giorni 33345.91226.37039.531.370127486

14.66 €

1 4 giorni 33345.91226.38039.531.380127486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico