Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03400-06025 |
03400-06040 |
03400-06050 |
03400-08025 |
03400-08040 |
03400-08050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di estrazione F (N) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 3 | 25 | 45 | 31 | 6 | 190 | 12 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 3 | 40 | 60 | 46 | 6 | 190 | 12 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 3 | 50 | 70 | 56 | 6 | 190 | 12 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 4 | 25 | 46 | 31 | 8 | 270 | 21 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 4 | 40 | 61 | 46 | 8 | 270 | 21 | ||
16.49 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 4 | 50 | 71 | 56 | 8 | 270 | 21 |
Loading...
Tipo | Perno | Materiale principale | Acciaio | B(mm) | 16.9 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 2 | L1(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di estrazione F(N)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali