Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio (03196) (Codici componente)

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in alluminio (03196)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Elevata protezione contro l'usura

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03196-24605010
03196-24605015
03196-24605020
03196-24605025
03196-24605030
03196-24605035
03196-24605040
03196-24605050
03196-24605060
03196-24605070
03196-24606010
03196-24606015
03196-24606020
03196-24606025
03196-24606030
03196-24606035
03196-24606040
03196-24606050
03196-24606060
03196-24606070
03196-24606080
03196-24608010
03196-24608015
03196-24608020
03196-24608025
03196-24608030
03196-24608035
03196-24608040
03196-24608050
03196-24608060
03196-24608070
03196-24608080
03196-25110015
03196-25110020
03196-25110025
03196-25110030
03196-25110035
03196-25110040
03196-25110050
03196-25110060
03196-25110070
03196-25110080
03196-25110090
03196-25110100
03196-25812020
03196-25812025
03196-25812030
03196-25812035
03196-25812040
03196-25812050
03196-25812060
03196-25812070
03196-25812080
03196-25812090
03196-25812100
03196-27816025
03196-27816030
03196-27816035
03196-27816040
03196-27816050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

32.94 €

1 4 giorni 4655.5411.95.810630.719.316524.4

32.94 €

1 4 giorni 4655.5411.95.815630.719.321524.4

32.94 €

1 4 giorni 4655.5411.95.820630.719.326524.4

32.94 €

1 4 giorni 4655.5411.95.825630.719.331524.4

33.67 €

1 4 giorni 4655.5411.95.830630.719.336524.4

33.67 €

1 4 giorni 4655.5411.95.835630.719.341524.4

33.67 €

1 4 giorni 4655.5411.95.840630.719.346524.4

33.98 €

1 4 giorni 4655.5411.95.850630.719.356524.4

38.06 €

1 4 giorni 4655.5411.95.860630.719.366524.4

38.06 €

1 4 giorni 4655.5411.95.870630.719.376524.4

30.25 €

1 4 giorni 4666.9911.95.810730.719.317635.64

30.25 €

1 4 giorni 4666.9911.95.815730.719.322635.64

32.78 €

1 4 giorni 4666.9911.95.820730.719.327635.64

32.78 €

1 4 giorni 4666.9911.95.825730.719.332635.64

34.90 €

1 4 giorni 4666.9911.95.830730.719.337635.64

34.90 €

1 4 giorni 4666.9911.95.835730.719.342635.64

34.90 €

1 4 giorni 4666.9911.95.840730.719.347635.64

36.93 €

1 4 giorni 4666.9911.95.850730.719.357635.64

38.45 €

1 4 giorni 4666.9911.95.860730.719.367635.64

38.45 €

1 4 giorni 4666.9911.95.870730.719.377635.64

38.45 €

1 4 giorni 4666.9911.95.880730.719.387635.64

35.22 €

1 4 giorni 4689.4211.95.810830.719.318863.8

35.22 €

1 4 giorni 4689.4211.95.815830.719.323863.8

35.22 €

1 4 giorni 4689.4211.95.820830.719.328863.8

35.22 €

1 4 giorni 4689.4211.95.825830.719.333863.8

38.06 €

1 4 giorni 4689.4211.95.830830.719.338863.8

38.06 €

1 4 giorni 4689.4211.95.835830.719.343863.8

40.96 €

1 4 giorni 4689.4211.95.840830.719.348863.8

40.96 €

1 4 giorni 4689.4211.95.850830.719.358863.8

43.87 €

1 4 giorni 4689.4211.95.860830.719.368863.8

43.87 €

1 4 giorni 4689.4211.95.870830.719.378863.8

43.87 €

1 4 giorni 4689.4211.95.880830.719.388863.8

37.16 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.415934.822.12410100.1

37.16 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.420934.822.12910100.1

37.16 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.425934.822.13410100.1

42.08 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.430934.822.13910100.1

42.08 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.435934.822.14410100.1

42.08 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.440934.822.14910100.1

42.08 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.450934.822.15910100.1

49.79 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.460934.822.16910100.1

49.79 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.470934.822.17910100.1

49.79 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.480934.822.18910100.1

51.89 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.490934.822.19910100.1

51.89 €

1 4 giorni 50.81011.8614.27.4100934.822.110910100.1

50.12 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7201040.625.43012144.06

50.12 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7251040.625.43512144.06

55.01 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7301040.625.44012144.06

55.01 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7351040.625.44512144.06

55.01 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7401040.625.45012144.06

64.36 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7501040.625.46012144.06

64.36 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7601040.625.47012144.06

64.36 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7701040.625.48012144.06

64.36 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7801040.625.49012144.06

75.91 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.7901040.625.410012144.06

75.91 €

1 4 giorni 57.21214.4518.310.71001040.625.411012144.06

73.46 €

1 4 giorni 78161923.913.725144528.23916257.18

84.18 €

1 4 giorni 78161923.913.730144528.24416257.18

84.18 €

1 4 giorni 78161923.913.735144528.24916257.18

84.18 €

1 4 giorni 78161923.913.740144528.25416257.18

84.18 €

1 4 giorni 78161923.913.750144528.26416257.18

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Alluminio

Supporto tecnico