Imbastitori a sfere con impugnatura a L in alluminio (03196) (03196-14405020)

Imbastitori a sfere con impugnatura a L in alluminio (03196) 03196-14405020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03196-14405020

Marca: NORELEM

Prezzo: 32.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 46.7 mm

D1=diametro perno: 5

D2: 5.54 mm

D3: 11.9 mm

D4: 5.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03196-14405020

Codice componente
03196-14405020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

32.11 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.820630.719.326524.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Alluminio

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura a L in alluminio (03196), il codice articolo è il seguente: 03196-14405020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03196-14405020.

Tipologia prodotto

Codice componente
03196-14405010
03196-14405015
03196-14405025
03196-14405030
03196-14405035
03196-14405040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

32.11 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.810630.719.316524.4

32.11 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.815630.719.321524.4

32.11 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.825630.719.331524.4

32.82 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.830630.719.336524.4

32.82 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.835630.719.341524.4

32.82 €

1 4 giorni 46.755.5411.95.840630.719.346524.4

Supporto tecnico