Perni di fissaggio con anello in acciaio inox (03195)

Perni di fissaggio con anello in acciaio inox (03195)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03195-102306015
03195-102306020
03195-102306030
03195-102306040
03195-102808030
03195-102808040
03195-102808050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

5.64 €

1 4 giorni 2366.51572222

5.78 €

1 4 giorni 2366.52072722

5.91 €

1 4 giorni 2366.53073722

6.07 €

1 4 giorni 2366.54074722

5.91 €

1 4 giorni 2888.83083838

6.07 €

1 4 giorni 2888.84084838

6.27 €

1 4 giorni 2888.85085838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico