Imbastitori a sfere con impugnatura ad anello in acciaio inox (03194) (03194-01505020)

Imbastitori a sfere con impugnatura ad anello in acciaio inox (03194) 03194-01505020

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03194-01505020

Marca: NORELEM

Prezzo: 34.61

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 15 mm

D1: 5 mm

D2: 5.54 mm

D3: 11.9 mm

D4: 5.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03194-01505020

Codice componente
03194-01505020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

34.61 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.520623.436.826524.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura ad anello in acciaio inox (03194), il codice articolo è il seguente: 03194-01505020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03194-01505020.

Tipologia prodotto

Codice componente
03194-01505010
03194-01505015
03194-01505025
03194-01505030
03194-01505035
03194-01505040
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

34.61 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.510623.436.816524.4

34.61 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.515623.436.821524.4

34.61 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.525623.436.831524.4

35.30 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.530623.436.836524.4

35.30 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.535623.436.841524.4

35.30 €

1 4 giorni 1555.5411.95.829.540623.436.846524.4

Supporto tecnico