Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica (03193) (03193-13805015)

Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica (03193) 03193-13805015

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03193-13805015

Marca: NORELEM

Prezzo: 16.73

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D1=diametro perno: 5

D2: 5.5 mm

L=lunghezza: 15 mm

L1: 5.9 mm

L5: 20.9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03193-13805015

Codice componente
03193-13805015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro perno D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

16.73 €

1 4 giorni 55.5155.920.9515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Nero Forma B
Cappuccio del colore Rosso semaforo RAL 3020 D(mm) 38 D3(mm) 16
L2(mm) 33

Si trova sulla pagina di Imbastitori a sfere con impugnatura e collare in plastica (03193), il codice articolo è il seguente: 03193-13805015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03193-13805015.

Tipologia prodotto

Codice componente
03193-13805020
03193-13805025
03193-13805030
03193-13806030
03193-13806040
03193-13806050
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D1=diametro perno D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

16.84 €

1 4 giorni 55.5205.925.9515

16.84 €

1 4 giorni 55.5255.930.9515

17.77 €

1 4 giorni 55.5305.935.9515

17.77 €

1 4 giorni 66.85306.836.8622

18.00 €

1 4 giorni 66.85406.846.8622

18.00 €

1 4 giorni 66.85506.856.8622

Supporto tecnico