Codice articolo del costruttore: 06933-055101
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.43 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 55 mm
Dimensione L: 75.5 mm
Colore principale: Nero
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06933-055101
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Anodizzato | Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | Nero |
Forma | B | Tipo assemblato | Dal lato operativo | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rettangolare |
B(mm) | 12.5 | D=foro di fissaggio(mm) | M5 | H(mm) | 40 |
Si trova sulla pagina di Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica (06933), il codice articolo è il seguente: 06933-055101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06933-055101.
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06933-055103 |
06933-088101 |
06933-088103 |
06933-100101 |
06933-100103 |
06933-120101 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 4 giorni | 55 | 75.5 | Naturale | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 88 | 108.5 | Nero | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | 88 | 108.5 | Naturale | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120.5 | Nero | ||
6.68 € | 1 | 4 giorni | 100 | 120.5 | Naturale | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 120 | 140.5 | Nero |