Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata (03000)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata (03000)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03000-203
03000-204
03000-205
03000-206
03000-208
03000-210
03000-212
03000-216
03000-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

1.44 €

1 4 giorni 30.01–50571.570.40.4

1.13 €

1 4 giorni 40.01–5012222.590.80.6

1.12 €

1 4 giorni 50.01–5019303120.90.8

1.12 €

1 4 giorni 60.01–5028403.51411

1.45 €

1 4 giorni 80.01–5047735161.51.2

1.55 €

1 4 giorni 1050.01 à 1006610061921.6

2.39 €

1 4 giorni 1250.01 à 100661208222.52

3.19 €

1 4 giorni 1650.01 à 1009018010243.52.5

4.75 €

1 4 giorni 20100.01–30011524012304.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico