Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard (03000)

Pressori a molla con intaglio e sfera, modello lungo, forza elastica standard (03000)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03000-404
03000-405
03000-406
03000-408
03000-410
03000-412
03000-416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

1.32 €

1 4 giorni 40.01–504102.5160.80.6

1.32 €

1 4 giorni 50.01–506113200.90.8

1.32 €

1 4 giorni 60.01–509133.52511

1.77 €

1 4 giorni 80.01–5015305301.51.2

1.97 €

1 4 giorni 100.01–50204063521.6

2.87 €

1 4 giorni 120.01–5030558402.52

3.86 €

1 4 giorni 1650.01 à 1006512510453.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Versione 1 Lungo

Supporto tecnico