Codice articolo del costruttore: 03008-05
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno M: 5 mm
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 6 N
Max. Carico: 11 N
D1: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03008-05
Codice componente
|
---|
03008-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.01–50 | 6 | 11 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 |
Loading...
Materiale punta | Ceramica | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e sfera in ceramica, acciaio inox (03008), il codice articolo è il seguente: 03008-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03008-05.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03008-06 |
03008-08 |
03008-10 |
03008-12 |
03008-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 giorni | 6 | 0.01–50 | 9 | 13 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | ||
4.91 € | 1 | 4 giorni | 8 | 0.01–50 | 15 | 30 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | ||
5.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.01–50 | 20 | 35 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | ||
8.56 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.01–50 | 30 | 55 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50.01 à 100 | 65 | 125 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 |