Codice articolo del costruttore: 03010-04
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.17 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno M: 4 mm
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 4 N
Max. Carico: 10 N
D1: 2.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03010-04
Codice componente
|
---|
03010-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.01–50 | 4 | 10 | 2.5 | 9 | 0.8 | 0.6 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard (03010), il codice articolo è il seguente: 03010-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03010-04.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03010-03 |
03010-05 |
03010-06 |
03010-08 |
03010-10 |
03010-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0.01–50 | 1.5 | 3 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.01–50 | 6 | 11 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | ||
3.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | 0.01–50 | 9 | 13 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | ||
4.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | 0.01–50 | 15 | 30 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | ||
4.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.01–50 | 20 | 35 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | 0.01–50 | 30 | 55 | 8 | 22 | 2.5 | 2 |