Pressori a molla con sensore di stato (03020) (Codici componente)

Pressori a molla con sensore di stato (03020)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Incluso interruttore di prossimità induttivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03020-5061
03020-5062
03020-5081
03020-5082
03020-5101
03020-5102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
Versione 2 D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
H
(mm)
Contatto di commutazione dalla corsa H1
(mm)

72.44 €

1 4 giorni 6720Normalmente chiuso2.727321.2 - 1.6

72.44 €

1 4 giorni 6720Normalmente aperto2.727321.2 - 1.6

73.22 €

1 4 giorni 81530Normalmente chiuso429321.2 - 1.8

73.22 €

1 4 giorni 81530Normalmente aperto429321.2 - 1.8

76.96 €

1 4 giorni 102644Normalmente chiuso4.536432.2 - 2.8

76.96 €

1 4 giorni 102644Normalmente aperto4.536432.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Con sensore di stato

Supporto tecnico