Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard (03025)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard (03025)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03025-04
03025-05
03025-06
03025-08
03025-10
03025-12
03025-16
03025-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

3.20 €

1 4 giorni 40.01–506201.891.50.6

3.17 €

1 4 giorni 50.01–506202.41220.8

3.17 €

1 4 giorni 60.01–507202.71421

4.18 €

1 4 giorni 80.01–50153041621.2

4.86 €

1 4 giorni 100.01–5020354.5192.51.6

6.20 €

1 4 giorni 120.01–5030556223.52

8.11 €

1 4 giorni 160.01–50451008.5244.52.5

10.96 €

1 4 giorni 2050.01 à 1006012010306.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox

Supporto tecnico