Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera (03025)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera (03025)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03025-104
03025-105
03025-106
03025-108
03025-110
03025-112
03025-116
03025-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)

3.64 €

1 4 giorni 43101.891.50.6

3.71 €

1 4 giorni 53102.41220.8

3.77 €

1 4 giorni 64102.71421

4.66 €

1 4 giorni 871541621.2

5.35 €

1 4 giorni 109164.5192.51.6

7.11 €

1 4 giorni 1214266223.52

8.72 €

1 4 giorni 1622508.5244.52.5

11.63 €

1 4 giorni 20306010306.52.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico