Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard (03030)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard (03030)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03030-03
03030-04
03030-05
03030-06
03030-08
03030-10
03030-12
03030-16
03030-20
03030-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

2.51 €

1 4 giorni 30.01–501.531.590.41.5

1.88 €

1 4 giorni 40.01–504102.5100.82

1.88 €

1 4 giorni 50.01–506113140.92.5

1.88 €

1 4 giorni 60.01–509133.51513

2.43 €

1 4 giorni 80.01–5015305181.54

2.68 €

1 4 giorni 100.01–50204062325

3.55 €

1 4 giorni 120.01–5030558262.56

4.75 €

1 4 giorni 1650.01 à 1006512510333.58

6.39 €

1 4 giorni 2050.01 à 1008016012434.510

11.08 €

1 4 giorni 2450.01 à 1009018015485.512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico