Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03030-203 |
03030-204 |
03030-205 |
03030-206 |
03030-208 |
03030-210 |
03030-212 |
03030-216 |
03030-220 |
03030-224 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0.01–50 | 5 | 7 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1.5 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.01–50 | 12 | 22 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.01–50 | 19 | 30 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 0.01–50 | 28 | 40 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | ||
2.64 € | 1 | 4 giorni | 8 | 0.01–50 | 47 | 73 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50.01 à 100 | 66 | 100 | 6 | 23 | 2 | 5 | ||
3.95 € | 1 | 4 giorni | 12 | 50.01 à 100 | 66 | 120 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50.01 à 100 | 90 | 180 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 20 | 100.01–300 | 115 | 240 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | ||
12.17 € | 1 | 4 giorni | 24 | 100.01–300 | 130 | 270 | 15 | 48 | 5.5 | 12 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali