Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox (03033)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera in ceramica, acciaio inox (03033)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico, tecnologia medica

· Elevata termostabilità

· Elevata tenacità e resistenza

· Ottimo comportamento all'usura e buona resistenza alle sostanze chimiche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03033-05
03033-06
03033-08
03033-10
03033-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

6.06 €

1 4 giorni 50.01–506113140.92.5

6.06 €

1 4 giorni 60.01–509133.51513

7.04 €

1 4 giorni 80.01–5015305181.54

8.69 €

1 4 giorni 100.01–50203562325

11.19 €

1 4 giorni 120.01–5030558262.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Ceramica Materiale corpo Acciaio inox

Supporto tecnico