Pressori a molla con esagono incassato e sfera, modello lungo, forza elastica standard (03035)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, modello lungo, forza elastica standard (03035)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03035-404
03035-405
03035-406
03035-408
03035-410
03035-412
03035-416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 giorni 40.01–504102.5160.82

6.07 €

1 4 giorni 50.01–506113200.92.5

6.07 €

1 4 giorni 60.01–509133.52513

6.67 €

1 4 giorni 80.01–5015305301.54

7.73 €

1 4 giorni 100.01–50203563525

10.18 €

1 4 giorni 120.01–5030558402.56

16.23 €

1 4 giorni 1650.01 à 1006512510453.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Versione 1 Lungo

Supporto tecnico