Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata (03040)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata (03040)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Puntale temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03040-205
03040-206
03040-208
03040-210
03040-212
03040-216
03040-220
03040-224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.58 €

1 4 giorni 50.01–5011292.4182.30.81.520.8

2.69 €

1 4 giorni 60.01–5014372.7202.5122.51

3.23 €

1 4 giorni 80.01–5022653.52231.22.531.4

3.59 €

1 4 giorni 100.01–50197042231.633.51.4

4.66 €

1 4 giorni 120.01–50258562842452

5.93 €

1 4 giorni 1650.01 à 100601507.53252.5562.5

7.62 €

1 4 giorni 2050.01 à 10075190104072.5683

13.43 €

1 4 giorni 2450.01 à 100952401252102.58103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio

Supporto tecnico