Codice articolo del costruttore: 03050-10
Marca: NORELEM
Prezzo: 4.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno M: 10 mm
Carico iniziale: 9 N
Max. Carico: 35 N
D1: 4 mm
L=lunghezza: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03050-10
Codice componente
|
---|
03050-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 9 | 35 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 |
Loading...
Materiale punta | POM | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard (03050), il codice articolo è il seguente: 03050-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03050-10.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03050-04 |
03050-05 |
03050-06 |
03050-08 |
03050-12 |
03050-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5 | 16 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | 6 | 20 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9 | 35 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 55 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
6.22 € | 1 | 4 giorni | 16 | 45 | 100 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |