Pressori a molla con anello di aderenza (03065)

Pressori a molla con anello di aderenza (03065)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Idoneo a situazioni di montaggio complesse

· L'o-ring garantisce l'aderenza necessaria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03065-05
03065-06
03065-08
03065-10
03065-12
03065-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
H
(mm)

1.93 €

1 4 giorni 374.953454.1510.72.30.70.8

1.81 €

1 4 giorni 475.954565.1610.72.30.71

2.01 €

1 4 giorni 6127.955686.171.51.23.711.5

2.35 €

1 4 giorni 6129.956.58108.1921.24.21.51.8

2.61 €

1 4 giorni 102011.958101210.113.52.51.85.322.7

4.21 €

1 4 giorni 152513.9510121412.1162.51.85.523.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Con anello di arresto

Supporto tecnico