Codice articolo del costruttore: 03070-104
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.81 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale punta: Acciaio inox
Corsa S: 0.8 mm
Carico iniziale: 12 N
Max. Carico: 22 N
D=diametro esterno: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03070-104
Codice componente
|
---|
03070-104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale punta | Corsa S (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 0.8 | 12 | 22 | 4 | 3 | 4.6 | 9 | 1 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 | Versione 1 | Versione liscia |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Lungo |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla modello liscio, lungo, acciaio inox (03070), il codice articolo è il seguente: 03070-104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03070-104.
Configura
Proprietà di base
Materiale punta
Corsa S(mm)
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03070-105 |
03070-106 |
03070-108 |
03070-110 |
03070-112 |
03070-404 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale punta | Corsa S (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1 | 19 | 30 | 5 | 4 | 5.6 | 12 | 1 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.5 | 22 | 40 | 6 | 5 | 6.5 | 14 | 1 | ||
2.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.8 | 42 | 73 | 8 | 6 | 8.5 | 16 | 1 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 2.7 | 54 | 100 | 10 | 8 | 12 | 22 | 2.5 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 3.5 | 54 | 122 | 12 | 10 | 14 | 24 | 2.5 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | [Altro] POM | 0.6 | 12 | 22 | 4 | 3 | 4.6 | 9 | 1 |