Pressori a molla modello liscio, plastica (03071) (03071-04)

Pressori a molla modello liscio, plastica (03071) 03071-04

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03071-04

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale punta: Acciaio inox

Carico iniziale: 3 N

Max. Carico: 7 N

D=diametro esterno: 4 mm

D1: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03071-04

Codice componente
03071-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)

0.68 €

1 4 giorni Acciaio inox37434.6510.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Plastica Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Versione 1 Versione liscia

Si trova sulla pagina di Pressori a molla modello liscio, plastica (03071), il codice articolo è il seguente: 03071-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03071-04.

Tipologia prodotto

Codice componente
03071-05
03071-06
03071-08
03071-10
03071-12
03071-204
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)

0.70 €

1 4 giorni Acciaio inox47545.6611

0.73 €

1 4 giorni Acciaio inox612656.5711.5

0.87 €

1 4 giorni Acciaio inox61286.58.5911.8

1.60 €

1 4 giorni Acciaio inox10201081213.52.52.7

2.04 €

1 4 giorni Acciaio inox1525121014162.53.5

0.73 €

1 4 giorni [Altro] POM37434.6510.7

Supporto tecnico