Codice articolo del costruttore: 03074-03
Marca: NORELEM
Prezzo: 2.72 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 2.5 N
Max. Carico: 6 N
D=diametro esterno: 3 mm
D1: 2.5 mm
D2: 3.05 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03074-03
Codice componente
|
---|
03074-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.72 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 6 | 3 | 2.5 | 3.05 | 8 | 0.8 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Ottone | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Versione liscia | Versione 2 | Su due lati |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla modello liscio, doppia sfera (03074), il codice articolo è il seguente: 03074-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03074-03.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03074-025 |
03074-04 |
03074-05 |
03074-06 |
03074-08 |
03074-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.55 | 6 | 0.65 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | 3 | 7 | 4 | 3 | 4.05 | 10 | 0.9 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | 4 | 5.05 | 12 | 1.2 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 6 | 5 | 6.05 | 16 | 1.6 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | 8 | 6 | 8.05 | 20 | 2 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 10 | 8 | 10.05 | 24 | 2.9 |