Pressori a molla modello liscio (03077)

Pressori a molla modello liscio (03077)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· Resistente a temperature fino a + 50 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03077-04
03077-05
03077-06
03077-08
03077-10
03077-204
03077-205
03077-206
03077-208
03077-210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)

2.70 €

1 4 giorni Acciaio inox38.242.84.610.70.91.85.62.7

2.83 €

1 4 giorni Acciaio inox3.3953.85.6120.92.164

3.02 €

1 4 giorni Acciaio inox6.11264.86.51512.38.25.5

3.22 €

1 4 giorni Acciaio inox10.71786.28.5181.12.99.56.5

3.70 €

1 4 giorni Acciaio inox16.22910811261.54.214.38

2.70 €

1 4 giorni [Altro] POM38.242.84.610.70.91.85.62.7

2.83 €

1 4 giorni [Altro] POM3.3953.85.6120.92.164

3.02 €

1 4 giorni [Altro] POM6.11264.86.51512.38.25.5

3.22 €

1 4 giorni [Altro] POM10.71786.28.5181.12.99.56.5

3.70 €

1 4 giorni [Altro] POM16.22910811261.54.214.38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50 Versione 1 Versione liscia

Supporto tecnico