Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio (03330)

Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio (03330)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in acciaio, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-21034
03330-21036
03330-21038
03330-21054
03330-21056
03330-21058
03330-21064
03330-21066
03330-21068
03330-21084
03330-21086
03330-21088
03330-21104
03330-21106
03330-21108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

4.87 €

1 4 giorni 63674100.5K0369.03

4.87 €

1 4 giorni 63674200.5K0369.03

4.87 €

1 4 giorni 63674400.5K0369.03

5.30 €

1 4 giorni 10510116.7200.8K0369.05

5.30 €

1 4 giorni 10510116.7500.8K0369.05

5.30 €

1 4 giorni 10510116.71000.8K0369.05

5.71 €

1 4 giorni 106101110.7401K0369.05

5.71 €

1 4 giorni 106101110.7751K0369.05

5.71 €

1 4 giorni 106101110.71001K0369.05

6.24 €

1 4 giorni 128121313.9501.3K0369.08

6.24 €

1 4 giorni 128121313.91001.3K0369.08

6.24 €

1 4 giorni 128121313.91501.3K0369.08

6.84 €

1 4 giorni 1610161716.71001.6K0369.10

6.84 €

1 4 giorni 1610161716.71501.6K0369.10

6.84 €

1 4 giorni 1610161716.72001.6K0369.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Senza guarnizione

Supporto tecnico