Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio (03330) (Codici componente)

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio (03330)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Puntale in acciaio, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-22034
03330-22036
03330-22038
03330-22054
03330-22056
03330-22058
03330-22064
03330-22066
03330-22068
03330-22084
03330-22086
03330-22088
03330-22104
03330-22106
03330-22108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

6.98 €

1 4 giorni 63674100.5K0369.03

6.98 €

1 4 giorni 63674200.5K0369.03

6.98 €

1 4 giorni 63674400.5K0369.03

7.27 €

1 4 giorni 10510126200.8K0369.05

7.27 €

1 4 giorni 10510126500.8K0369.05

7.27 €

1 4 giorni 105101261000.8K0369.05

7.71 €

1 4 giorni 106101210401K0369.05

7.71 €

1 4 giorni 106101210751K0369.05

7.71 €

1 4 giorni 1061012101001K0369.05

8.25 €

1 4 giorni 128121413501.3K0369.08

8.25 €

1 4 giorni 1281214131001.3K0369.08

8.25 €

1 4 giorni 1281214131501.3K0369.08

8.87 €

1 4 giorni 16101618161001.6K0369.10

8.87 €

1 4 giorni 16101618161501.6K0369.10

8.87 €

1 4 giorni 16101618162001.6K0369.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Con guarnizione

Supporto tecnico