Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio (03330) (03330-72054)

Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio (03330) 03330-72054

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03330-72054

Marca: NORELEM

Prezzo: 7.27

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=diametro esterno: 10 mm

D1: 5 mm

D2: 10 mm

L=lunghezza: 12 mm

L1= lunghezza: 6 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03330-72054

Codice componente
03330-72054
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

7.27 €

1 4 giorni 10510126200.8K0369.05

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Poliossimetilene Materiale corpo Alluminio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Versione 1 Con guarnizione

Si trova sulla pagina di Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale in POM, molla in acciaio (03330), il codice articolo è il seguente: 03330-72054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03330-72054.

Tipologia prodotto

Codice componente
03330-72034
03330-72064
03330-72084
03330-72104
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

6.98 €

1 4 giorni 63674100.5K0369.03

7.71 €

1 4 giorni 106101210401K0369.05

8.25 €

1 4 giorni 128121413501.3K0369.08

8.87 €

1 4 giorni 16101618161001.6K0369.10

Supporto tecnico