Codice articolo del costruttore: 03330-01-100307
Marca: NORELEM
Prezzo: 6.06 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Colore principale: Blu
Versione 1: Forza della molla leggera
Versione 2: Forma del perno diversa
D=diametro esterno: 6 mm
D1=diametro esterno: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03330-01-100307
Codice componente
|
---|
03330-01-100307 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Versione 1 | Versione 2 | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro foro 2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | F ca. (N) | ±S (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 € | 1 | 4 giorni | Blu | Forza della molla leggera | Forma del perno diversa | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 10 | 0.4 | K1733.03 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Plastica | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera |
Si trova sulla pagina di Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in acciaio (03330-01), il codice articolo è il seguente: 03330-01-100307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03330-01-100307.
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Versione 1
Versione 2
D=diametro esterno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=diametro foro 2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1= lunghezza(mm)
F ca.(N)
±S(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03330-01-100409 |
03330-01-100509 |
03330-01-100609 |
03330-01-200307 |
03330-01-200409 |
03330-01-200509 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore principale | Versione 1 | Versione 2 | D=diametro esterno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro foro 2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1= lunghezza (mm) | F ca. (N) | ±S (mm) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | 4 giorni | Blu | Forza della molla leggera | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 15 | 0.6 | K1733.04 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | Blu | Forza della molla leggera | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 30 | 0.8 | K1733.05 | ||
7.07 € | 1 | 4 giorni | Blu | Forza della molla leggera | - | 10 | 6 | 9.9 | 9 | 10.3 | 20 | 1 | K1733.05 | ||
6.06 € | 1 | 4 giorni | Rosso | Forza della molla standard | Forma del perno diversa | 6 | 3 | 5.9 | 7 | 3.7 | 20 | 0.4 | K1733.03 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | Rosso | Forza della molla standard | - | 8 | 4 | 7.9 | 9 | 5.2 | 30 | 0.6 | K1733.04 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | Rosso | Forza della molla standard | - | 10 | 5 | 9.9 | 9 | 7.3 | 60 | 0.8 | K1733.05 |