Pressori laterali a molla con molla in plastica, puntale in POM (03330-01) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03330-01-120307
03330-01-120409
03330-01-120509
03330-01-120609
03330-01-220307
03330-01-220409
03330-01-220509
03330-01-220609
03330-01-220813
03330-01-221016
03330-01-320509
03330-01-320609
03330-01-320813
03330-01-321016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione 1 Versione 2 D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio

6.06 €

1 4 giorni BluForza della molla leggeraForma del perno diversa635.973.7100.4K1733.03

6.35 €

1 4 giorni BluForza della molla leggera-847.995.2150.6K1733.04

6.57 €

1 4 giorni BluForza della molla leggera-1059.997.3300.8K1733.05

7.07 €

1 4 giorni BluForza della molla leggera-1069.9910.3201K1733.05

6.06 €

1 4 giorni RossoForza della molla standardForma del perno diversa635.973.7200.4K1733.03

6.35 €

1 4 giorni RossoForza della molla standard-847.995.2300.6K1733.04

6.57 €

1 4 giorni RossoForza della molla standard-1059.997.3600.8K1733.05

7.07 €

1 4 giorni RossoForza della molla standard-1069.9910.3301K1733.05

7.63 €

1 4 giorni RossoForza della molla standard-12811.91313.3501.2K1733.08

8.27 €

1 4 giorni RossoForza della molla standard-161015.91616.9801.6K1733.10

6.57 €

1 4 giorni VerdeForza della molla intensificata-1059.997.3900.8K1733.05

7.07 €

1 4 giorni VerdeForza della molla intensificata-1069.9910.3601K1733.05

7.63 €

1 4 giorni VerdeForza della molla intensificata-12811.91313.31001.2K1733.08

8.27 €

1 4 giorni VerdeForza della molla intensificata-161015.91616.91601.6K1733.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Plastica Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico