Codice articolo del costruttore: 03334-3020X12
Marca: NORELEM
Prezzo: 10.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro esterno: M12 mm
D1: 5 mm
L=lunghezza: 11.5 mm
L1: 6 mm
SW: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03334-3020X12
Codice componente
|
---|
03334-3020X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | F ca. (N) | K (mm) | ±S (mm) | X (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 giorni | M12 | 5 | 11.5 | 6 | 10 | 20 | 2x60° | 0.8 | 1.6 | K0371.06 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con manicotto filettato | Versione 2 | Con guarnizione |
Si trova sulla pagina di Pressori laterali a molla con guarnizione (03334), il codice articolo è il seguente: 03334-3020X12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03334-3020X12.
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
SW(mm)
F ca.(N)
K(mm)
±S(mm)
X(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03334-3020X20 |
03334-3020X27 |
03334-3040X12 |
03334-3040X20 |
03334-3040X27 |
03334-3050X12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | F ca. (N) | K (mm) | ±S (mm) | X (mm) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | 5 | 19 | 6 | 10 | 20 | 2x60° | 0.8 | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | M12 | 5 | 26.5 | 6 | 10 | 20 | 2x60° | 0.8 | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 11.5 | 10 | 10 | 40 | 2x60° | 1 | 1.8 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 19 | 10 | 10 | 40 | 2x60° | 1 | 1.8 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 26.5 | 10 | 10 | 40 | 2x60° | 1 | 1.8 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 giorni | M12 | 5 | 11.5 | 6 | 10 | 50 | 2x60° | 0.8 | 1.6 | K0371.06 |