Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, Forma A, senza guarnizione (03336)

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, Forma A, senza guarnizione (03336)
· Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi

· Impiego universale

· Rondella temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03336-1020X12
03336-1020X20
03336-1020X27
03336-1040X12
03336-1040X20
03336-1040X27
03336-1050X12
03336-1050X20
03336-1050X27
03336-1075X12
03336-1075X20
03336-1075X27
03336-1100X12
03336-1100X16
03336-1100X20
03336-1100X27
03336-1100X29
03336-1100X43
03336-1150X12
03336-1150X20
03336-1150X27
03336-1200X16
03336-1200X29
03336-1200X43
03336-1300X16
03336-1300X29
03336-1300X43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
F ca.
(N)
K
(mm)
±S
(mm)
Ordine n. strumento di montaggio Peso (ERP)
(kg)

9.30 €

1 4 giorni M12M411.5410202x60°1.603334-060.0079

9.78 €

1 4 giorni M12M419410202x60°1.603334-060.0036

10.25 €

1 4 giorni M12M426.5410202x60°1.603334-100.0142

9.78 €

1 4 giorni M12M411.57.510402x60°203334-060.0058

10.25 €

1 4 giorni M12M4197.510402x60°203334-060.0080

10.71 €

1 4 giorni M12M426.57.510402x60°203334-100.0230

9.30 €

1 4 giorni M12M411.5410502x60°1.603334-100.0304

9.78 €

1 4 giorni M12M419410502x60°1.603334-060.0039

10.25 €

1 4 giorni M12M426.5410502x60°1.603334-060.0062

9.78 €

1 4 giorni M12M411.57.510752x60°203334-060.0089

10.25 €

1 4 giorni M12M4197.510752x60°203334-100.0146

10.71 €

1 4 giorni M12M426.57.510752x60°203334-100.0313

9.30 €

1 4 giorni M12M411.54101002x60°1.603334-100.0151

10.25 €

1 4 giorni M18X1.5M61811.5161002.5x60°3.203334-100.0230

9.78 €

1 4 giorni M12M4194101002x60°1.603334-100.0346

10.25 €

1 4 giorni M12M426.54101002x60°1.603334-100.0226

11.23 €

1 4 giorni M18X1.5M631.511.5161002.5x60°3.203334-060.0079

12.19 €

1 4 giorni M18X1.5M64511.5161002.5x60°3.203334-060.0036

9.78 €

1 4 giorni M12M411.57.5101002x60°203334-100.0142

10.25 €

1 4 giorni M12M4197.5101002x60°203334-060.0058

10.71 €

1 4 giorni M12M426.57.5101002x60°203334-060.0080

10.25 €

1 4 giorni M18X1.5M61811.5161502.5x60°3.203334-100.0230

11.23 €

1 4 giorni M18X1.5M631.511.5161502.5x60°3.203334-100.0146

12.19 €

1 4 giorni M18X1.5M64511.5161502.5x60°3.203334-100.0304

10.25 €

1 4 giorni M18X1.5M61811.5162002.5x60°3.203334-060.0039

11.23 €

1 4 giorni M18X1.5M631.511.5162002.5x60°3.203334-060.0062

12.19 €

1 4 giorni M18X1.5M64511.5162002.5x60°3.203334-060.0089

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Forma A Denominazione Pressore laterale a molla Versione 1 Con manicotto filettato
Versione 2 Senza perno di spinta RoHS

Supporto tecnico