Pressori e tenditori elastici (03338)

Pressori e tenditori elastici (03338)
· Per applicazioni individuali

· Campi di utilizzo: prismi, puntali, maniglie, pulsanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03338-1202004
03338-1202006
03338-1202010
03338-1206003
03338-1206005
03338-1206008
03338-1212503
03338-1212505
03338-1212508
03338-1815004
03338-1815007
03338-1815013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW (quadrato)
(mm)
SW1
(mm)
SW2 (quadrato)
(mm)
H
(mm)

7.58 €

1 4 giorni 1252067M4x8114.551106103.5

7.98 €

1 4 giorni 1252067M4x818.5751106106

8.35 €

1 4 giorni 1252067M4x82611511061010

7.58 €

1 4 giorni 12124067M4x8114.551106103

7.98 €

1 4 giorni 12124067M4x818.5751106105

8.35 €

1 4 giorni 12124067M4x8261151106108

7.58 €

1 4 giorni 122010067M4x8114.551106103

7.98 €

1 4 giorni 122010067M4x818.5751106105

8.35 €

1 4 giorni 18x1.52010067M4x8261151106108

7.98 €

1 4 giorni 18x1.5501501011M6x1217662.5169164

8.72 €

1 4 giorni 18x1.5501501011M6x1229.511.562.5169167

9.43 €

1 4 giorni 12x1.5501501011M6x1245.51662.51691612.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico