Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione Forma I (03339)

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione Forma I (03339)
· Pressore universale

· Arresto, posizionamento o serraggio di diversi componenti

· Utilizzabile come perno di trazione o di spinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03339-1112
03339-1116
03339-1120
03339-1212
03339-1216
03339-1220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
H
(mm)
T min.
(mm)

10.24 €

1 4 giorni 16x1.50.01–501638M45.56.782027.51.3886.128

11.52 €

1 4 giorni 20x1.50.01–502571M581028381.3118.710

14.37 €

1 4 giorni 12x1.50.01–5040140M61012.234472.71410.312

10.24 €

1 4 giorni 16x1.50.01–502060M45.56.782027.51.3886.128

11.52 €

1 4 giorni 20x1.50.01–5035103M581028381.3118.710

14.37 €

1 4 giorni 12x1.550.01 à 10060175M61012.234472.71410.312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Forma I
Versione 1 Blocco rotazione

Supporto tecnico