Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione Forma H (03339)

Pressori e tenditori elastici con spina antitorsione Forma H (03339)
· Pressore universale

· Arresto, posizionamento o serraggio di diversi componenti

· Utilizzabile come perno di trazione o di spinta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03339-2112
03339-2116
03339-2120
03339-2212
03339-2216
03339-2220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
H
(mm)
R
(mm)
T min.
(mm)

9.32 €

1 4 giorni 16x1.50.01–501638M45.56.782027.51.3886.125.58

10.70 €

1 4 giorni 20x1.50.01–502571M581028381.3118.7710

12.85 €

1 4 giorni 12x1.50.01–5040140M61012.234472.71410.3912

9.32 €

1 4 giorni 16x1.50.01–502060M45.56.782027.51.3886.125.58

10.70 €

1 4 giorni 20x1.50.01–5035103M581028381.3118.7710

12.85 €

1 4 giorni 12x1.550.01 à 10060175M61012.234472.71410.3912

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Forma H
Versione 1 Blocco rotazione

Supporto tecnico