Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03339-3112 |
03339-3116 |
03339-3120 |
03339-3212 |
03339-3216 |
03339-3220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno M (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | H (mm) | T min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 0.01–50 | 16 | 38 | M4 | 5.5 | 6.78 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 6.12 | 8 | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 0.01–50 | 25 | 71 | M5 | 8 | 10 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 8.7 | 10 | ||
12.63 € | 1 | 4 giorni | 12x1.5 | 0.01–50 | 40 | 140 | M6 | 10 | 12.2 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 10.3 | 12 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | 16x1.5 | 0.01–50 | 20 | 60 | M4 | 5.5 | 6.78 | 20 | 27.5 | 1.38 | 8 | 6.12 | 8 | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | 20x1.5 | 0.01–50 | 35 | 103 | M5 | 8 | 10 | 28 | 38 | 1.3 | 11 | 8.7 | 10 | ||
12.63 € | 1 | 4 giorni | - | 50.01 à 100 | 60 | 175 | M6 | 10 | 12.2 | 34 | 47 | 2.7 | 14 | 10.3 | 12 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Forma | K |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Blocco rotazione |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW(mm)
H(mm)
T min.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali