Pressori laterali a molla Forma A (03340)

Pressori laterali a molla Forma A (03340)
· Posizionamento e pressione di pezzi piccoli

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione

· Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03340-008
03340-010
03340-012
03340-014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Foro di ricezione H8
(mm)

9.66 €

1 4 giorni 2.56.583253.660.73.28

9.78 €

1 4 giorni 4.59104304.271410

9.91 €

1 4 giorni 6.513125354.891.5512

10.58 €

1 4 giorni 818146.5405.8101.85.414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Forma A Versione 1 Lato singolo

Supporto tecnico