Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03340-410 |
03340-412 |
03340-414 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | B (mm) | Foro di ricezione H8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.49 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 60 | 170 | 10 | 5.5 | 30 | 7 | 8 | 1 | 4.5 | 10 | ||
17.36 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 80 | 260 | 12 | 6.5 | 35 | 8 | 9 | 1.5 | 5.5 | 12 | ||
18.55 € | 1 | 4 giorni | 100.01–300 | 120 | 480 | 14 | 8 | 40 | 9 | 10 | 2 | 6.5 | 14 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Lato singolo |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
B(mm)
Foro di ricezione H8(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali