Pressori laterali a molla Forma D (03340) (03340-616)

Pressori laterali a molla Forma D (03340) 03340-616

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03340-616

Marca: NORELEM

Prezzo: 18.45

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico iniziale: 110 N

Max. Carico: 220 N

D=diametro esterno: 16 mm

D1: 5.5 mm

L=lunghezza: 35 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03340-616

Codice componente
03340-616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Foro di ricezione H8
(mm)

18.45 €

1 4 giorni 110220165.5357111.51516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 100.01–300
Forma D Versione 1 Su due lati

Si trova sulla pagina di Pressori laterali a molla Forma D (03340), il codice articolo è il seguente: 03340-616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03340-616.

Tipologia prodotto

Codice componente
03340-618
03340-622
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
Foro di ricezione H8
(mm)

19.09 €

1 4 giorni 120330186.5408121.81718

20.51 €

1 4 giorni 130540228459152.52122

Supporto tecnico