Rondella terminale in alluminio (06917) (06917-3)

Rondella terminale in alluminio (06917) 06917-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06917-3

Marca: NORELEM

Prezzo: 0.79

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore principale: Naturale

B: 10 mm

D2: 10.1 mm

D3: 5.2 mm

D4: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06917-3

Codice componente
06917-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale B
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Per=Per viti

0.79 €

1 4 giorni Naturale1010.15.215M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Componenti annessi Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Opaco e anodizzato
Denominazione Rondella terminale H(mm) 1 H1(mm) 2
Versione 1 Rotondo RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0005

Si trova sulla pagina di Rondella terminale in alluminio (06917), il codice articolo è il seguente: 06917-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06917-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
06917-1
06917-4
06917-5
06917-6
06917-7
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale B
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Per=Per viti

1.08 €

1 4 giorni Nero1010.15.215M5

1.10 €

1 4 giorni Nero-8.14.212.5M4

0.59 €

1 4 giorni Naturale-8.14.212.5M4

1.06 €

1 4 giorni Nero-12.16.217M6

0.77 €

1 4 giorni Naturale-12.16.217M6

Supporto tecnico