Codice articolo del costruttore: 06958-1055041
Marca: NORELEM
Prezzo: 21.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Passo P: 55 mm
Dimensione L: 67 mm
Colore principale: Anodizzato naturale
Colore dei componenti: Tono alluminio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06958-1055041
Codice componente
|
---|
06958-1055041 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | Colore dei componenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 giorni | 55 | 67 | Anodizzato naturale | Tono alluminio |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Tipo assemblato | Dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | Rotondo |
B(mm) | 12 | D=foro di fissaggio(mm) | M4 | H(mm) | 37 |
Si trova sulla pagina di Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica (06958), il codice articolo è il seguente: 06958-1055041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06958-1055041.
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Dimensione L(mm)
Colore principale
Colore dei componenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06958-1055042 |
06958-1055043 |
06958-1055044 |
06958-1088041 |
06958-1088042 |
06958-1088043 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Dimensione L (mm) | Colore principale | Colore dei componenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 4 giorni | 55 | 67 | Anodizzato naturale | Nero | ||
22.09 € | 1 | 4 giorni | 55 | 67 | Anodizzato nero | Tono alluminio | ||
19.21 € | 1 | 4 giorni | 55 | 67 | Anodizzato nero | Nero | ||
22.65 € | 1 | 4 giorni | 88 | 100 | Anodizzato naturale | Tono alluminio | ||
19.72 € | 1 | 4 giorni | 88 | 100 | Anodizzato naturale | Nero | ||
23.09 € | 1 | 4 giorni | 88 | 100 | Anodizzato nero | Tono alluminio |