Codice articolo del costruttore: 06948-01-2501
Marca: NORELEM
Prezzo: 31.56 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione L: 283.4 mm
Corpo con finitura superficiale: Verniciatura in polvere
Colore principale: Nero-grigio
Cappuccio del colore: Grigio nero RAL 7021
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06948-01-2501
Codice componente
|
---|
06948-01-2501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Cappuccio del colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.56 € | 1 | 4 giorni | 283.4 | Verniciatura in polvere | Nero-grigio | Grigio nero RAL 7021 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Grigio nero RAL 7021 | Tipo assemblato | Possibile da entrambi i lati |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | Ovale | B(mm) | 39.2 | D=foro alesato(mm) | 8 |
H(mm) | 75.5 |
Si trova sulla pagina di Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica (06948-01), il codice articolo è il seguente: 06948-01-2501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06948-01-2501.
Configura
Proprietà di base
Dimensione L(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Cappuccio del colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06948-01-1800184 |
06948-01-1800186 |
06948-01-1800187 |
06948-01-25016 |
06948-01-2502 |
06948-01-25084 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione L (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Cappuccio del colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.19 € | 1 | 4 giorni | 213.4 | Anodizzato | Nero | Rosso semaforo RAL 3020 | ||
33.19 € | 1 | 4 giorni | 213.4 | Anodizzato | Nero | Verde segnaletico RAL 6032 | ||
33.19 € | 1 | 4 giorni | 213.4 | Anodizzato | Nero | Blu RAL5017 | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 283.4 | Verniciatura in polvere | Nero-grigio | Giallo colza RAL 1021 | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 283.4 | Verniciatura in polvere | Nero-grigio | Arancione RAL 2004 | ||
31.56 € | 1 | 4 giorni | 283.4 | Verniciatura in polvere | Nero-grigio | Rosso semaforo RAL 3020 |