Maniglie tubolari in alluminio regolabili (06947)

Maniglie tubolari in alluminio regolabili (06947)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· La distanza degli assi può essere scelta liberamente

· Montaggio: dal retro, la fornitura comprende 2 supporti per spine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06947-2503011
06947-2503012
06947-3003011
06947-3003012
06947-4003011
06947-4003012
06947-5003011
06947-5003012
06947-6003011
06947-6003012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore dei componenti Forma

38.21 €

1 4 giorni 220250Anodizzato naturaleA

38.21 €

1 4 giorni 220250Anodizzato neroB

39.92 €

1 4 giorni 270300Anodizzato naturaleA

39.92 €

1 4 giorni 270300Anodizzato neroB

43.21 €

1 4 giorni 370400Anodizzato naturaleA

43.21 €

1 4 giorni 370400Anodizzato neroB

46.62 €

1 4 giorni 470500Anodizzato naturaleA

46.62 €

1 4 giorni 470500Anodizzato neroB

49.90 €

1 4 giorni 570600Anodizzato naturaleA

49.90 €

1 4 giorni 570600Anodizzato neroB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profilo speciale Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Colore principale Anodizzato naturale Materiale dei componenti Alluminio Tipo assemblato Dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo B(mm) 36 D=foro di fissaggio(mm) M8
H(mm) 68

Supporto tecnico