Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato posteriore (06943) (Codici componente)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione, montaggio dal lato posteriore (06943)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale

· Tubo di collegamento e materiale di fissaggio in acciaio inox, 1.4301

· Colori: levigato e plastica zigrinata nera

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06943-200083
06943-200084
06943-300083
06943-300084
06943-400083
06943-400084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore principale Materiale dei componenti

233.08 €

1 4 giorni 200226Massa-

237.65 €

1 4 giorni 200226A coste in plastica neraPlastica

246.74 €

1 4 giorni 300326Massa-

253.63 €

1 4 giorni 300326A coste in plastica neraPlastica

262.72 €

1 4 giorni 400426Massa-

274.18 €

1 4 giorni 400426A coste in plastica neraPlastica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Acciaio inox Carico applicato(N) 1000
Forma B Tipo assemblato Dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo
B(mm) 26 D=foro di fissaggio(mm) M8x20 H(mm) 60

Supporto tecnico