Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica (06940) (Codici componente)

Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica (06940)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione rotonda

· Montaggio: dal retro

· Collegamento a vite antistrappo tra supporto maniglia e tubo mediante dado a rivetto cieco non rimovilbile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06940-200061
06940-200063
06940-250061
06940-250063
06940-300061
06940-300063
06940-400061
06940-400063
06940-500061
06940-500063
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Colore principale

42.55 €

1 4 giorni 200288Anodizzato nero

40.85 €

1 4 giorni 200288Anodizzato naturale

43.57 €

1 4 giorni 250338Anodizzato nero

41.90 €

1 4 giorni 250338Anodizzato naturale

44.42 €

1 4 giorni 300388Anodizzato nero

42.74 €

1 4 giorni 300388Anodizzato naturale

46.51 €

1 4 giorni 400488Anodizzato nero

44.84 €

1 4 giorni 400488Anodizzato naturale

48.37 €

1 4 giorni 500588Anodizzato nero

46.51 €

1 4 giorni 500588Anodizzato naturale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 800
Materiale dei componenti Poliammide Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo
B(mm) 30 D=foro di fissaggio(mm) M6 H(mm) 75

Supporto tecnico