Maniglie tubolari in alluminio, rotonde (06938-01) (Codici componente)

Maniglie tubolari in alluminio, rotonde (06938-01)
· Aspetto robusto e allo stesso tempo leggero

· Design elegante e senza tempo

· Impugnatura ergonomica

· Sistema di fissaggio brevettato per il montaggio sul retro

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Aspetto solido in combinazione con un peso ridotto

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06938-01-250081
06938-01-2500827
06938-01-250083
06938-01-2500884
06938-01-300081
06938-01-3000827
06938-01-300083
06938-01-3000884
06938-01-400081
06938-01-4000827
06938-01-400083
06938-01-4000884
06938-01-500081
06938-01-5000827
06938-01-500083
06938-01-5000884
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Dimensione L
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale

32.31 €

1 4 giorni 250296.4Verniciatura in polvereNero

32.31 €

1 4 giorni 250296.4Verniciatura in polvereRosso rubino

32.31 €

1 4 giorni 250296.4AnodizzatoNaturale

32.31 €

1 4 giorni 250296.4Verniciatura in polvereRosso RAL 3020

34.33 €

1 4 giorni 300346.4Verniciatura in polvereNero

34.33 €

1 4 giorni 300346.4Verniciatura in polvereRosso rubino

34.33 €

1 4 giorni 300346.4AnodizzatoNaturale

34.33 €

1 4 giorni 300346.4Verniciatura in polvereRosso RAL 3020

37.27 €

1 4 giorni 400446.4Verniciatura in polvereNero

37.27 €

1 4 giorni 400446.4Verniciatura in polvereRosso rubino

37.27 €

1 4 giorni 400446.4AnodizzatoNaturale

37.27 €

1 4 giorni 400446.4Verniciatura in polvereRosso RAL 3020

42.42 €

1 4 giorni 500546.4Verniciatura in polvereNero

42.42 €

1 4 giorni 500546.4Verniciatura in polvereRosso rubino

42.42 €

1 4 giorni 500546.4AnodizzatoNaturale

42.42 €

1 4 giorni 500546.4Verniciatura in polvereRosso RAL 3020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000
Tipo assemblato Dal retro Tirare la maniglia: sezione trasversale Rotondo B(mm) 30
D=foro di fissaggio(mm) M8 H(mm) 65

Supporto tecnico